Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| Dp - średnica zewnętrzna podkładki nośnej AS | 145 mm |
| Dp1 - Podkładka nośna AS o średnicy otworu | 110 mm |
| S - Grubość podkładki nośnej AS | 1 mm |
| Pierścień łożyska (podkładka) Masa AS | 0,055 kg |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |