Koszyki łożyska igiełkowego wzdłużnego

AXK1100 - NTN

AXK1100

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego10 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego24 mm
Dw - średnica elementu tocznego2 mm
Pierścień łożyska (podkładka) ASAS1100
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81100
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81100
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek21,7 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek12,3 mm
Masa monażowa koszyka0,003 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa9,15 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa25,3 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa3,1 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem3500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem14000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C