Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Koszyki łożyska igiełkowego wzdłużnego

AXK1103 - NTN

AXK1103

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego17 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego30 mm
Dw - średnica elementu tocznego2 mm
Pierścień łożyska (podkładka) ASAS1103
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81103
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81103
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek28,5 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek19,2 mm
Masa monażowa koszyka0,004 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa11,9 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa39,5 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa4,8 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem10000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C