Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 20 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 35 mm Dw - średnica elementu tocznego 2 mm Pierścień łożyska (podkładka) AS AS1104 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS81104 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS81104 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 31,3 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 21,3 mm Masa monażowa koszyka 0,005 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 13,2 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 46,5 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 5,65 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 2100 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 8500 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C