Koszyki łożyska igiełkowego wzdłużnego

AXK1106 - NTN

AXK1106

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego30 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego47 mm
Dw - średnica elementu tocznego2 mm
Pierścień łożyska (podkładka) ASAS1106
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81106
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81106
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek44,4 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek34,5 mm
Masa monażowa koszyka0,008 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa16,3 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa69,5 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa8,5 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem6000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C