Koszyki łożyska igiełkowego wzdłużnego

AXK1107 - NTN

AXK1107

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego35 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego52 mm
Dw - średnica elementu tocznego2 mm
Pierścień łożyska (podkładka) ASAS1107
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81107
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81107
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek49,4 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek39,5 mm
Masa monażowa koszyka0,01 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa17,8 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa81,5 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa9,9 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem1400 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem5500 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C