Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 50 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 70 mm Dw - średnica elementu tocznego 3 mm Pierścień łożyska (podkładka) AS AS1110 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS81110 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS81110 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 67,4 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 55,5 mm Masa monażowa koszyka 0,024 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 31,5 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 143 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 17,4 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 1000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 3900 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C