Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego | 55 mm |
| Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego | 78 mm |
| Dw - średnica elementu tocznego | 3 mm |
| Pierścień łożyska (podkładka) AS | AS1111 |
| Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS | WS81111 |
| Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS | GS81111 |
| Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek | 74,9 mm |
| Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek | 61 mm |
| Masa monażowa koszyka | 0,031 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 38 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 186 kN |
| Cua - Graniczna nośność osiowa | 22,7 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 900 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 3500 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |