Koszyki łożyska igiełkowego wzdłużnego

AXK1112 - NTN

AXK1112

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego60 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego85 mm
Dw - średnica elementu tocznego3 mm
Pierścień łożyska (podkładka) ASAS1112
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81112
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81112
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek81,9 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek66 mm
Masa monażowa koszyka0,039 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa44,5 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa234 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa28,6 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C