Koszyki łożyska igiełkowego wzdłużnego

AXK1113 - NTN

AXK1113

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego65 mm
Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego90 mm
Dw - średnica elementu tocznego3 mm
Pierścień łożyska (podkładka) ASAS1113
Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WSWS81113
Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GSGS81113
Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek86,9 mm
Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek71 mm
Masa monażowa koszyka0,04 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Ca - Dynamiczna nośność osiowa46,5 kN
C0a - Statyczna nośność osiowa254 kN
Cua - Graniczna nośność osiowa31 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem750 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem3000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C