Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN Dc1 - Średnica otworu koszyka rolkowego 75 mm Dc - Średnica zewnętrzna koszyka rolkowego 100 mm Dw - średnica elementu tocznego 4 mm Pierścień łożyska (podkładka) AS AS1115 Pierścień łożyskowy (pierścień wewnętrzny) WS WS81115 Pierścień łożyskowy (pierścień zewnętrzny) GS GS81115 Ea - referencyjna średnica zewnętrzna rolek 96,4 mm Eb - referencyjna średnica wewnętrzna rolek 80,5 mm Masa monażowa koszyka 0,061 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Ca - Dynamiczna nośność osiowa 55 kN C0a - Statyczna nośność osiowa 266 kN Cua - Graniczna nośność osiowa 32,5 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 700 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 2700 tr/min Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C