Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Powrót

BAC368.03 - NTN

BAC368.03

Nienaganna reputacja wśród największych producentów samochodowych jako ekspert w dziedzinie ŁOŻYSK WYCISKOWYCH SPRZĘŁA, sprawia, że NTN-SNR dostarcza części osprzętu sprzęgła o tej samej wysokiej jakości jaka wymagana jest dla części oryginalnych OEM.

Do pobrania

Dane techniczne

KitTen kit zawiera następującą(e) referencję(e)- BUT
Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
CHARAKTERYSTYKA
Rozmiar zewnętrzny 190 mm
Rozmiar zewnętrzny 223 mm
Szerokość 133 mm
Waga0,25 kg

 

ProducentReferencjaNISSAN30502-81N00NISSAN30502-81N05NISSAN30502-M8000NISSAN30502-M8060

 

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaNISSANAlmeraAlmera (N15)06/1995 => 12/1999--NISSANAlmeraAlmera (N16E)01/2000 => 12/2002--NISSANAlmeraAlmera FL (N16E)01/2003 => 10/2006--NISSANBluebirdBluebird (U11)09/1983 => 11/1986--NISSANCherryCherry (N10)06/1981 => 06/1983--NISSANCherryCherry (N12)03/1982 => 01/1987--NISSANPrairiePrairie (M10)08/1982 => 01/1985--NISSANPrimeraPrimera (P10/W10)01/1990 => 12/1997--NISSANPrimeraPrimera (P11/W11)05/1996 => 01/2002--NISSANPrimeraPrimera 2 (P12/W12)02/2002 => 11/2006--NISSANPulsarPulsar (N12)03/1982 => 06/1986--NISSANStanzaStanza (T11)07/1981 => 11/1985--NISSANSunnySunny (B11)09/1981 => 11/1986--NISSANSunnySunny (B12)08/1986 => 08/1988--NISSANSunnySunny (N13)05/1986 => 09/1990--NISSANSunnySunny (N14)09/1990 => 04/1995--NISSANSunnySunny (Y10)10/1990 => 11/1996--