Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
BAC370.01 - NTN Łożysko wyciskowe
Nienaganna reputacja wśród największych producentów samochodowych jako ekspert w dziedzinie ŁOŻYSK WYCISKOWYCH SPRZĘŁA, sprawia, że NTN-SNR dostarcza części osprzętu sprzęgła o tej samej wysokiej jakości jaka wymagana jest dla części oryginalnych OEM.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation Product information CHARAKTERYSTYKA Width 1 (Clutch Release) 29 mm External diameter 2 (Clutch Release Bearing) 32 mm External diameter 1 (Clutch Release Bearing) 63 mm Weight 0,18 kg
OE Equivalents Kia 0K203-16-510 Mazda B301-16-510A Mazda B311-16-510 Mazda B315-16-510 Haima, Mazda FP01-16-510 Automotive Compatibility HAIMA (FAW) FAMILY II Saloon FAMILY II Saloon 12/2014 => - - MAZDA (CHANGAN) 2 Hatchback 2 Hatchback 12/2014 => - - MAZDA (CHANGAN) 2 Saloon 2 Saloon 12/2014 => - - MAZDA (CHANGAN) 3 AXELA Saloon 3 AXELA Saloon 12/2014 => - - Mazda 121 121 12/2014 => 09/1990 - - Mazda 121 121 I 12/2014 => 09/1990 - - Mazda 121 121 II 12/2014 => 01/1996 - - Mazda 2 2 12/2014 => - - Mazda 2 2 II 12/2014 => - - Mazda 2 2 III 12/2014 => - - Mazda 3 3 12/2014 => 09/2016 - - Mazda 3 3 II 12/2014 => 11/2014 - - Mazda 3 3 III 12/2014 => - - Mazda 3 3 IV 12/2014 => - - Mazda 323 323 12/2014 => 09/2003 - - Mazda 323 323 III 12/2014 => 07/1993 - - Mazda 323 323 IV 12/2014 => 04/1994 - - Mazda 323 323 V 12/2014 => 05/1998 - - Mazda 323 323 VI 12/2014 => - - Mazda BT-50 BT-50 12/2014 => 09/2003 - - Mazda DEMIO DEMIO 1 12/2014 => 02/2003 - - Mazda DEMIO DEMIO 2 12/2014 => 02/2003 - - Mazda MX-3 MX-3 12/2014 => 01/1998 - - Mazda MX3 MX3 1 12/2014 => 12/1993 - - Mazda MX3 MX3 2 12/2014 => 01/1998 - - Mazda Premacy PREMACY 1 12/2014 => - - Mazda Premacy PREMACY 2 12/2014 => - - Mazda XEDOS XEDOS 12/2014 => 09/1994 - - Mazda XEDOS 6 XEDOS 6 12/2014 => 09/1997 - -