Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Nienaganna reputacja wśród największych producentów samochodowych jako ekspert w dziedzinie ŁOŻYSK WYCISKOWYCH SPRZĘŁA, sprawia, że NTN-SNR dostarcza części osprzętu sprzęgła o tej samej wysokiej jakości jaka wymagana jest dla części oryginalnych OEM.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation Product information CHARAKTERYSTYKA Width 1 (Clutch Release) 33 mm External diameter 2 (Clutch Release Bearing) 35 mm Weight 0,235 kg External diameter 1 (Clutch Release Bearing) 70 mm
OE Equivalents Suzuki 09269-33001 Suzuki 09269-33002 Suzuki 09269-33003 Suzuki 09269-33004 Suzuki 09269-33005 Suzuki, Subaru, Santana 23265-70C00 Suzuki 23265-77D00 Suzuki, Santana 23265-84C00 Suzuki 23265-85200 Automotive Compatibility Subaru Justy JUSTY II 03/2001 => 09/2003 - - Subaru Justy Justy 09/1995 => 09/2003 - - Suzuki Baleno BALENO I 03/1995 => 11/2001 - - Suzuki LIANA LIANA 05/2001 => 12/2005 - - Suzuki LIANA LIANA 1 05/2001 => 12/2005 - - Suzuki LIANA LIANA 2 05/2001 => 12/2005 - - Suzuki S413 S413 12/1985 => 11/2003 - - Suzuki Samurai SAMURAI 1 12/1985 => 11/2003 - - Suzuki Samurai SAMURAI 2 12/1994 => 11/2003 - - Suzuki SWIFT III SWIFT III 03/2006 => 08/2011 - - Suzuki Samurai Samurai 12/1994 => 11/2003 - - Suzuki Sidekick Sidekick 08/1989 => 02/1998 - - Suzuki Swift Swift 12/1989 => 02/1992 - - Suzuki Vitara VITARA I 09/1988 => 02/1998 - - Suzuki X90 X90 10/1995 => 11/199 - -