Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BB120AUU - SNR

BB120AUU

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyJIS dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaSt15
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna120 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0/-0.020
D - Średnica zewnętrzna180 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,025
L - Długość200 mm
L - Tolerancja długości0/-0,4
L1158,6 mm
L1 tolerancja0/-0,4
D1 - Średnica175 mm
L24,15 mm
Liczba rzędów kulek8
Waga0,042 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin24,571 kN
Cmax31,451 kN
C0min40 kN
C0max51,2 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C