Powrót

BB20U - SNR

Do pobrania

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU

Ball bushings category JIS dimensions ball bushings, closed
Number of seals 1.0
Material Bushing 100Cr6
Material Cage POM
d 32 mm
d 0 mm
d -0,01 mm
Marka SNR

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Min. czas pracy (Tmin) -20 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax) 80 °C

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

D Max 0 mm
D min -0,016 mm