Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BB25UU - SNR

BB25UU

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyJIS dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna25 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0/-0,010
D - Średnica zewnętrzna40 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,016
L - Długość59 mm
L - Tolerancja długości0/-0,3
L141 mm
L1 tolerancja0/-0,3
D1 - Średnica38 mm
L21,85 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga0,24 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin1,073 kN
Cmax1,373 kN
C0min1,57 kN
C0max2,01 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C