Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BB35AUU - SNR

BB35AUU

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyJIS dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaX5CrNi18-10
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna35 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0/-0,012
D - Średnica zewnętrzna52 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,019
L - Długość70 mm
L - Tolerancja długości0/-0,3
L149,5 mm
L1 tolerancja0/-0,3
D1 - Średnica49 mm
L22,1 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga0,425 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin1,875 kN
Cmax2,4 kN
C0min3,14 kN
C0max4,019 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C