Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BB50UU - SNR

BB50UU

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyJIS dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna50 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0/-0,012
D - Średnica zewnętrzna80 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,019
L - Długość100 mm
L - Tolerancja długości0/-0,3
L174 mm
L1 tolerancja0/-0,3
D1 - Średnica76,5 mm
L22,6 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga1,7 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin4,702 kN
Cmax6,019 kN
C0min7,94 kN
C0max10,163 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C