Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BB60UU - SNR

BB60UU

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyJIS dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna60 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0/-0,015
D - Średnica zewnętrzna90 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,022
L - Długość110 mm
L - Tolerancja długości0/-0,3
L185 mm
L1 tolerancja0/-0,3
D1 - Średnica86,5 mm
L23,15 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga2 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin5,606 kN
Cmax7,176 kN
C0min10 kN
C0max12,8 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C