Otwarte tuleje kulkowe wykorzystują podparte i hartowane wały stalowe w celu zmniejszenia ugięcia dla precyzyjnego ruchu liniowego o niskim tarciu.
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| Typ projektu | BBE-OP |
| Kategoria tulei kulkowych | Standard ball bushings, open |
| Standardowy | ISO dimension |
| Liczba uszczelek | 2 |
| Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe | 100Cr6 |
| Materiał koszyka | PA |
| Smarowanie wstępne | Non/No |
| d - Średnica wewnętrzna | 10 mm |
| d - Tolerancja średnicy wewnętrznej | 0,008/0 |
| D - Średnica zewnętrzna | 19 mm |
| D - Tolerancja średnicy zewnętrznej | 0/-0,009 |
| L - Długość | 29 mm |
| L - Tolerancja długości | 0/-0,2 |
| L1 | 22 mm |
| L1 tolerancja | 0/-0,2 |
| D1 - Średnica | 18 mm |
| L2 | 1,3 mm |
| E | 6,8 mm |
| Alfa | 80 ° |
| Liczba rzędów kulek | 3 |
| Waga | 0,023 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cmin | 0,286 kN |
| Cmax | 0,286 kN |
| C0min | 0,549 kN |
| C0max | 0,549 kN |
| Crev dla OP | 183.04 |
| C0rev dla OP | 351.36 |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 80 °C |