Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
Typ projektu | BBE |
Kategoria tulei kulkowych | Standard ball bushings, closed |
Standardowy | ISO dimension |
Liczba uszczelek | 2 |
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe | 100Cr6 |
Materiał koszyka | PA |
Smarowanie wstępne | Non/No |
d - Średnica wewnętrzna | 12 mm |
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej | 0.008/0 |
D - Średnica zewnętrzna | 22 mm |
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej | 0/-0,009 |
L - Długość | 32 mm |
L - Tolerancja długości | 0/-0,2 |
L1 | 22,9 mm |
L1 tolerancja | 0/-0,2 |
D1 - Średnica | 21 mm |
L2 | 1,3 mm |
Liczba rzędów kulek | 4 |
Waga | 0,045 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
Cmin | 0,416 kN |
Cmax | 0,588 kN |
C0min | 0,784 kN |
C0max | 1,109 kN |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 80 °C |