Standardowe tuleje kulkowe nastawialne

BBE16AUU-AJ - SNR

BBE16AUU-AJ

Regulowane tuleje kulkowe umożliwiają redukcję luzu promieniowego dla precyzyjnych i niskotarciowych ruchów liniowych na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE-AJ
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, adjustable
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaRSt34-2
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna16 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,009/-0,001
D - Średnica zewnętrzna26 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,009
L - Długość36 mm
L - Tolerancja długości0/-0,2
L124,9 mm
L1 tolerancja0/-0,2
D1 - Średnica24,9 mm
L21,3 mm
E1,5 mm
Liczba rzędów kulek4
Waga0,059 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,432 kN
Cmax0,611 kN
C0min0,892 kN
C0max1,261 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C