Standardowe tuleje kulkowe otwarte

BBE20UU-OP - SNR

BBE20UU-OP

Otwarte tuleje kulkowe wykorzystują podparte i hartowane wały stalowe w celu zmniejszenia ugięcia dla precyzyjnego ruchu liniowego o niskim tarciu.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE-OP
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, open
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna20 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,009/-0,001
D - Średnica zewnętrzna32 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,011
L - Długość45 mm
L - Tolerancja długości0/-0,2
L131,5 mm
L1 tolerancja0/-0,2
D1 - Średnica30,3 mm
L21,6 mm
E10 mm
Alfa60 °
Liczba rzędów kulek4
Waga0,084 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,877 kN
Cmax0,877 kN
C0min1,37 kN
C0max1,37 kN
Crev dla OP473.58
C0rev dla OP739.8
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C