Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Regulowane tuleje kulkowe umożliwiają redukcję luzu promieniowego dla precyzyjnych i niskotarciowych ruchów liniowych na wspornikowych wałach z hartowanej stali.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR Typ projektu BBE-AJ Kategoria tulei kulkowych Standard ball bushing, adjustable-relubricable Standardowy ISO dimension Liczba uszczelek 2 Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe 100Cr6 Materiał koszyka PA Smarowanie wstępne Non/No Możliwość ponownego smarowania Oui/Yes d - Średnica wewnętrzna 30 mm d - Tolerancja średnicy wewnętrznej 0,011/-0,001 D - Średnica zewnętrzna 47 mm D - Tolerancja średnicy zewnętrznej 0/-0,011 L - Długość 68 mm L - Tolerancja długości 0/-0,3 L1 52,1 mm L1 tolerancja 0/-0,3 D1 - Średnica 44,5 mm L2 1,85 mm Maksymalna mimośrodowość 0,015 mm Liczba rzędów kulek 6 Waga 0,355 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cmin 1,584 kN Cmax 2,027 kN C0min 2,74 kN C0max 3,507 kN Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 80 °C