Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| Typ projektu | BBE |
| Kategoria tulei kulkowych | Standard ball bushings, closed |
| Standardowy | ISO dimension |
| Liczba uszczelek | 2 |
| Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe | 100Cr6 |
| Materiał koszyka | PA |
| Smarowanie wstępne | Non/No |
| Otwór mocujący i do ponownego smarowania | Oui/Yes |
| Możliwość ponownego smarowania | Oui/Yes |
| d - Średnica wewnętrzna | 40 mm |
| d - Tolerancja średnicy wewnętrznej | 0,013/-0,002 |
| D - Średnica zewnętrzna | 62 mm |
| D - Tolerancja średnicy zewnętrznej | 0/-0,013 |
| L - Długość | 80 mm |
| L - Tolerancja długości | 0/-0,3 |
| L1 | 60,6 mm |
| L1 tolerancja | 0/-0,3 |
| D1 - Średnica | 59 mm |
| L2 | 2,15 mm |
| Liczba rzędów kulek | 6 |
| Waga | 0,77 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cmin | 2,357 kN |
| Cmax | 3,017 kN |
| C0min | 4,02 kN |
| C0max | 5,146 kN |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 80 °C |