Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BBE50LAUU - SNR

BBE50LAUU

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaSt15
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna50 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,016/-0,004
D - Średnica zewnętrzna75 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,015
L - Długość192 mm
L - Tolerancja długości0/-0,4
L1155,2 mm
L1 tolerancja0/-0,4
D1 - Średnica72 mm
L22,65 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga2,32 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin7,701 kN
Cmax9,857 kN
C0min15,9 kN
C0max20,352 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C