Otwarte tuleje kulkowe wykorzystują podparte i hartowane wały stalowe w celu zmniejszenia ugięcia dla precyzyjnego ruchu liniowego o niskim tarciu.
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| Typ projektu | BBE-OP |
| Kategoria tulei kulkowych | Standard ball bushings, open |
| Standardowy | ISO dimension |
| Liczba uszczelek | 2 |
| Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe | 100Cr6 |
| Materiał koszyka | St15 |
| Smarowanie wstępne | Non/No |
| d - Średnica wewnętrzna | 80 mm |
| d - Tolerancja średnicy wewnętrznej | 0,016/-0,004 |
| D - Średnica zewnętrzna | 120 mm |
| D - Tolerancja średnicy zewnętrznej | 0/-0,015 |
| L - Długość | 165 mm |
| L - Tolerancja długości | 0/-0,4 |
| L1 | 133,7 mm |
| L1 tolerancja | 0/-0,4 |
| D1 - Średnica | 116 mm |
| L2 | 4,15 mm |
| E | 36,3 mm |
| Alfa | 54 ° |
| Liczba rzędów kulek | 5 |
| Waga | 4,38 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cmin | 9,465 kN |
| Cmax | 9,465 kN |
| C0min | 16 kN |
| C0max | 16 kN |
| Crev dla OP | 5395.05 |
| C0rev dla OP | 9120 |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 110 °C |