Tuleje kulkowe masywne z kołnierzem

BBER25LUU - SNR

BBER25LUU

Tuleje kulkowe z kołnierzem umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBER
Kategoria tulei kulkowychFlange type ball bushings
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna25 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,013/-0,002
D - Średnica zewnętrzna40 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,019
L - Długość112 mm
L - Tolerancja długości0,3/-0,3
B - Szerokość kołnierza8 mm
D2 - Średnica62 mm
D3 - Średnica51 mm
X5,5 mm
Y9 mm
Z5,1 mm
Maksymalna mimośrodowość0,017 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga0,54 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin1,49 kN
Cmax1,907 kN
C0min3,14 kN
C0max4,019 kN
Dopuszczalny moment statyczny My44 N/m
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C