Tuleje kulkowe masywne z kołnierzem

BBER30AUU - SNR

BBER30AUU

Tuleje kulkowe z kołnierzem umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBER
Kategoria tulei kulkowychFlange type ball bushings
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaRSt34-2
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna30 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,011/-0,001
D - Średnica zewnętrzna47 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,019
L - Długość68 mm
L - Tolerancja długości0,3/-0,3
B - Szerokość kołnierza10 mm
D2 - Średnica76 mm
D3 - Średnica62 mm
X6,6 mm
Y11 mm
Z6,1 mm
Maksymalna mimośrodowość0,015 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga0,56 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin1,584 kN
Cmax2,028 kN
C0min2,74 kN
C0max3,507 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C