Tuleje kulkowe z kołnierzem umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wałach z hartowanej stali.
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| Typ projektu | BBER |
| Kategoria tulei kulkowych | Flange type ball bushings |
| Standardowy | ISO dimension |
| Liczba uszczelek | 2 |
| Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe | 100Cr6 |
| Materiał koszyka | St15 |
| Smarowanie wstępne | Non/No |
| d - Średnica wewnętrzna | 60 mm |
| d - Tolerancja średnicy wewnętrznej | 0,016/-0,004 |
| D - Średnica zewnętrzna | 90 mm |
| D - Tolerancja średnicy zewnętrznej | 0/-0,025 |
| L - Długość | 209 mm |
| L - Tolerancja długości | 0,3/-0,3 |
| B - Szerokość kołnierza | 18 mm |
| D2 - Średnica | 134 mm |
| D3 - Średnica | 112 mm |
| X | 11 mm |
| Y | 17 mm |
| Z | 11,1 mm |
| Maksymalna mimośrodowość | 0,025 mm |
| Liczba rzędów kulek | 6 |
| Waga | 4,92 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cmin | 9,94 kN |
| Cmax | 12,723 kN |
| C0min | 20 kN |
| C0max | 25,6 kN |
| Dopuszczalny moment statyczny My | 487 N/m |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 110 °C |