Tuleje kulkowe masywne z kołnierzem

BBER60LUU - SNR

BBER60LUU

Tuleje kulkowe z kołnierzem umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBER
Kategoria tulei kulkowychFlange type ball bushings
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna60 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,016/-0,004
D - Średnica zewnętrzna90 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,025
L - Długość209 mm
L - Tolerancja długości0,3/-0,3
B - Szerokość kołnierza18 mm
D2 - Średnica134 mm
D3 - Średnica112 mm
X11 mm
Y17 mm
Z11,1 mm
Maksymalna mimośrodowość0,025 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga4,92 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin9,94 kN
Cmax12,723 kN
C0min20 kN
C0max25,6 kN
Dopuszczalny moment statyczny My487 N/m
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C