Tuleje kulkowe masywne z kołnierzem

BBER80AUU - SNR

BBER80AUU

Tuleje kulkowe z kołnierzem umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBER
Kategoria tulei kulkowychFlange type ball bushings
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaSt15
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna80 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,016/-0,004
D - Średnica zewnętrzna120 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,025
L - Długość165 mm
L - Tolerancja długości0,3/-0,3
B - Szerokość kołnierza18 mm
D2 - Średnica164 mm
D3 - Średnica142 mm
X11 mm
Y17 mm
Z11,1 mm
Maksymalna mimośrodowość0,02 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga6,42 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin9,465 kN
Cmax12,115 kN
C0min16 kN
C0max20,48 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C