Tuleje kulkowe masywne z kołnierzem

BBER8UU - SNR

BBER8UU

Tuleje kulkowe z kołnierzem umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBER
Kategoria tulei kulkowychFlange type ball bushings
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna8 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,008/0
D - Średnica zewnętrzna16 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,013
L - Długość25 mm
L - Tolerancja długości0,3/-0,3
B - Szerokość kołnierza5 mm
D2 - Średnica32 mm
D3 - Średnica24 mm
X3,5 mm
Y6 mm
Z3,1 mm
Maksymalna mimośrodowość0,012 mm
Liczba rzędów kulek4
Waga0,041 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,195 kN
Cmax0,276 kN
C0min0,402 kN
C0max0,568 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C