Tuleje kulkowe masywne z kołnierzem

BBERM50AUU - SNR

BBERM50AUU

Tuleje kulkowe z kołnierzem umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBER
Kategoria tulei kulkowychFlange type ball bushings
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaSt15
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna50 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,016/-0,004
D - Średnica zewnętrzna75 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,022
L - Długość192 mm
L - Tolerancja długości0,3/-0,3
B - Szerokość kołnierza13 mm
D2 - Średnica112 mm
L389,5 mm
D3 - Średnica94 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Maksymalna mimośrodowość0,02 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga2,82 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin7,701 kN
Cmax9,857 kN
C0min15,9 kN
C0max20,352 kN
Dopuszczalny moment statyczny My396 N/m
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy110 °C