Tuleje kulkowe masywne z kołnierzem

BBERM8UU - SNR

BBERM8UU

Tuleje kulkowe z kołnierzem umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBER
Kategoria tulei kulkowychFlange type ball bushings
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna8 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,009/-0,001
D - Średnica zewnętrzna16 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,013
L - Długość46 mm
L - Tolerancja długości0,3/-0,3
B - Szerokość kołnierza5 mm
D2 - Średnica32 mm
L320,5 mm
D3 - Średnica24 mm
X3,5 mm
Y6 mm
Z3,1 mm
Maksymalna mimośrodowość0,015 mm
Liczba rzędów kulek4
Waga0,059 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,32 kN
Cmax0,452 kN
C0min0,804 kN
C0max1,137 kN
Dopuszczalny moment statyczny My4,3 N/m
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C