Tuleje kulkowe masywne z kołnierzem

BBERMS12UU - SNR

BBERMS12UU

Tuleje kulkowe z kołnierzem umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBER
Kategoria tulei kulkowychFlange type ball bushings
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty staloweX105CrMo17
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna12 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,009/-0,001
D - Średnica zewnętrzna22 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,016
L - Długość61 mm
L - Tolerancja długości0,3/-0,3
B - Szerokość kołnierza6 mm
D2 - Średnica42 mm
L327,5 mm
D3 - Średnica32 mm
X4,5 mm
Y7,5 mm
Z4,1 mm
Maksymalna mimośrodowość0,015 mm
Liczba rzędów kulek4
Waga0,11 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,683 kN
Cmax0,966 kN
C0min1,57 kN
C0max2,22 kN
Dopuszczalny moment statyczny My12 N/m
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C