Tuleje kulkowe masywne z kołnierzem

BBERMS40UU - SNR

BBERMS40UU

Tuleje kulkowe z kołnierzem umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBER
Kategoria tulei kulkowychFlange type ball bushings
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty staloweX105CrMo17
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna40 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,016/-0,004
D - Średnica zewnętrzna62 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,022
L - Długość151 mm
L - Tolerancja długości0,3/-0,3
B - Szerokość kołnierza13 mm
D2 - Średnica98 mm
L369 mm
D3 - Średnica80 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Maksymalna mimośrodowość0,02 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga1,805 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin3,872 kN
Cmax4,956 kN
C0min8,04 kN
C0max10,291 kN
Dopuszczalny moment statyczny My147 N/m
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C