Tuleje kulkowe masywne z kołnierzem

BBERS16LAUU - SNR

BBERS16LAUU

Tuleje kulkowe z kołnierzem umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBER
Kategoria tulei kulkowychFlange type ball bushings
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty staloweX105CrMo17
Materiał koszykaX5CrNi18-10
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna16 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,011/-0,001
D - Średnica zewnętrzna26 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,016
L - Długość68 mm
L - Tolerancja długości0,3/-0,3
B - Szerokość kołnierza6 mm
D2 - Średnica46 mm
D3 - Średnica36 mm
X4,5 mm
Y7,5 mm
Z4,1 mm
Maksymalna mimośrodowość0,015 mm
Liczba rzędów kulek4
Waga0,16 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,71 kN
Cmax1,004 kN
C0min1,78 kN
C0max2,517 kN
Dopuszczalny moment statyczny My14 N/m
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy140 °C