Tuleje kulkowe masywne z kołnierzem

BBERS60UU - SNR

BBERS60UU

Tuleje kulkowe z kołnierzem umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBER
Kategoria tulei kulkowychFlange type ball bushings
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty staloweX105CrMo17
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna60 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,013/-0,002
D - Średnica zewnętrzna90 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,025
L - Długość125 mm
L - Tolerancja długości0,3/-0,3
B - Szerokość kołnierza18 mm
D2 - Średnica134 mm
D3 - Średnica112 mm
X11 mm
Y17 mm
Z11,1 mm
Maksymalna mimośrodowość0,02 mm
Liczba rzędów kulek6
Waga3,22 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin6,085 kN
Cmax7,789 kN
C0min9,8 kN
C0max12,544 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C