Tuleje kulkowe z kołnierzem umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wałach z hartowanej stali.
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| Typ projektu | BBER |
| Kategoria tulei kulkowych | Flange type ball bushings |
| Standardowy | ISO dimension |
| Liczba uszczelek | 2 |
| Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe | X105CrMo17 |
| Materiał koszyka | X5CrNi18-10 |
| Smarowanie wstępne | Non/No |
| d - Średnica wewnętrzna | 8 mm |
| d - Tolerancja średnicy wewnętrznej | 0,008/0 |
| D - Średnica zewnętrzna | 16 mm |
| D - Tolerancja średnicy zewnętrznej | 0/-0,013 |
| L - Długość | 25 mm |
| L - Tolerancja długości | 0,3/-0,3 |
| B - Szerokość kołnierza | 5 mm |
| D2 - Średnica | 32 mm |
| D3 - Średnica | 24 mm |
| X | 3,5 mm |
| Y | 6 mm |
| Z | 3,1 mm |
| Maksymalna mimośrodowość | 0,012 mm |
| Liczba rzędów kulek | 4 |
| Waga | 0,041 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cmin | 0,195 kN |
| Cmax | 0,276 kN |
| C0min | 0,402 kN |
| C0max | 0,568 kN |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 140 °C |