Tuleje kulkowe z kołnierzem umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wałach z hartowanej stali.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
Typ projektu | BBER |
Kategoria tulei kulkowych | Flange type ball bushings |
Standardowy | ISO dimension |
Liczba uszczelek | 2 |
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe | X105CrMo17 |
Materiał koszyka | PA |
Smarowanie wstępne | Non/No |
d - Średnica wewnętrzna | 8 mm |
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej | 0,009/-0,001 |
D - Średnica zewnętrzna | 16 mm |
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej | 0/-0,013 |
L - Długość | 46 mm |
L - Tolerancja długości | 0,3/-0,3 |
B - Szerokość kołnierza | 5 mm |
D2 - Średnica | 32 mm |
D3 - Średnica | 24 mm |
X | 3,5 mm |
Y | 6 mm |
Z | 3,1 mm |
Maksymalna mimośrodowość | 0,015 mm |
Liczba rzędów kulek | 4 |
Waga | 0,059 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
Cmin | 0,32 kN |
Cmax | 0,452 kN |
C0min | 0,804 kN |
C0max | 1,137 kN |
Dopuszczalny moment statyczny My | 4,3 N/m |
Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 80 °C |