Standardowe tuleje kulkowe otwarte

BBES12AUU-OP - SNR

BBES12AUU-OP

Otwarte tuleje kulkowe wykorzystują podparte i hartowane wały stalowe w celu zmniejszenia ugięcia dla precyzyjnego ruchu liniowego o niskim tarciu.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE-OP
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, open
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty staloweX105CrMo17
Materiał koszykaX5CrNi18-10
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna12 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,008/0
D - Średnica zewnętrzna22 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,009
L - Długość32 mm
L - Tolerancja długości0/-0,2
L122,9 mm
L1 tolerancja0/-0,2
D1 - Średnica21 mm
L21,3 mm
E7,5 mm
Alfa78 °
Liczba rzędów kulek3
Waga0,035 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,416 kN
Cmax0,416 kN
C0min0,784 kN
C0max0,784 kN
Crev dla OP266.24
C0rev dla OP501.76
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy140 °C