Standardowe tuleje kulkowe zamknięte

BBES12AUU - SNR

BBES12AUU

Zamknięte tuleje kulkowe umożliwiają precyzyjne i niskotarciowe ruchy liniowe na wspornikowych wałach z hartowanej stali.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, closed
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty staloweX105CrMo17
Materiał koszykaX5CrNi18-10
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna12 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0.008/0
D - Średnica zewnętrzna22 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,009
L - Długość32 mm
L - Tolerancja długości0/-0,2
L122,9 mm
L1 tolerancja0/-0,2
D1 - Średnica21 mm
L21,3 mm
Liczba rzędów kulek4
Waga0,045 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin0,416 kN
Cmax0,588 kN
C0min0,784 kN
C0max1,109 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy140 °C