Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Regulowane tuleje kulkowe umożliwiają redukcję luzu promieniowego dla precyzyjnych i niskotarciowych ruchów liniowych na wspornikowych wałach z hartowanej stali.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR Typ projektu BBE-AJ Kategoria tulei kulkowych Standard ball bushings, adjustable Standardowy ISO dimension Liczba uszczelek 2 Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe X105CrMo17 Materiał koszyka PA Smarowanie wstępne Non/No d - Średnica wewnętrzna 12 mm d - Tolerancja średnicy wewnętrznej 0,008/0 D - Średnica zewnętrzna 22 mm D - Tolerancja średnicy zewnętrznej 0/-0,009 L - Długość 32 mm L - Tolerancja długości 0/-0,2 L1 22,9 mm L1 tolerancja 0/-0,2 D1 - Średnica 21 mm L2 1,3 mm E 1,5 mm Liczba rzędów kulek 4 Waga 0,044 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cmin 0,416 kN Cmax 0,588 kN C0min 0,784 kN C0max 1,109 kN Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 80 °C