Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Regulowane tuleje kulkowe umożliwiają redukcję luzu promieniowego dla precyzyjnych i niskotarciowych ruchów liniowych na wspornikowych wałach z hartowanej stali.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR Typ projektu BBE-AJ Kategoria tulei kulkowych Standard ball bushings, adjustable Standardowy ISO dimension Liczba uszczelek 2 Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe X105CrMo17 Materiał koszyka X5CrNi18-10 Smarowanie wstępne Non/No d - Średnica wewnętrzna 40 mm d - Tolerancja średnicy wewnętrznej 0,013/-0,002 D - Średnica zewnętrzna 62 mm D - Tolerancja średnicy zewnętrznej 0/-0,013 L - Długość 80 mm L - Tolerancja długości 0/-0,3 L1 60,6 mm L1 tolerancja 0/-0,3 D1 - Średnica 59 mm L2 2,15 mm E 3 mm Liczba rzędów kulek 6 Waga 0,758 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cmin 2,357 kN Cmax 3,017 kN C0min 4,02 kN C0max 5,146 kN Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 140 °C