Standardowe tuleje kulkowe otwarte

BBES40AUU-OP - SNR

BBES40AUU-OP

Otwarte tuleje kulkowe wykorzystują podparte i hartowane wały stalowe w celu zmniejszenia ugięcia dla precyzyjnego ruchu liniowego o niskim tarciu.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBE-OP
Kategoria tulei kulkowychStandard ball bushings, open
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty staloweX105CrMo17
Materiał koszykaX5CrNi18-10
Smarowanie wstępneNon/No
d - Średnica wewnętrzna40 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,013/-0,002
D - Średnica zewnętrzna62 mm
D - Tolerancja średnicy zewnętrznej0/-0,013
L - Długość80 mm
L - Tolerancja długości0/-0,3
L160,6 mm
L1 tolerancja0/-0,3
D1 - Średnica59 mm
L22,15 mm
E16,8 mm
Alfa50 °
Liczba rzędów kulek5
Waga0,665 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin2,357 kN
Cmax2,357 kN
C0min4,02 kN
C0max4,02 kN
Crev dla OP1343.49
C0rev dla OP2291.4
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy140 °C