Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Super tuleje kulkowe

BBET20UU-OP - SNR

BBET20UU-OP

Tuleje kulkowe Super charakteryzują się zdolnością do kompensowania niewspółosiowości do ±0,5°. Tuleje kulkowe Super są dostępne w wersji zamkniętej i otwartej.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBET
Kategoria tulei kulkowychSuper ball bushings, closed
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
Możliwość ponownego smarowaniaOui/Yes
Otwór mocującyOui/Yes
d - Średnica wewnętrzna20 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,009/-0,001
D - Średnica zewnętrzna32 mm
L - Długość45 mm
L - Tolerancja długości0,2/-0,2
L131,5 mm
L1 tolerancja0/-0,2
D1 - Średnica30,3 mm
L21,6 mm
E9 mm
Alfa55 °
Średnica F H113 mm
J1 mm
Liczba rzędów kulek5
Waga0,048 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin2,09 kN
Cmax2,09 kN
C0min2,63 kN
C0max2,63 kN
Crev dla OP1191.3
C0rev dla OP1499.1
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C