Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Tuleje kulkowe Super charakteryzują się zdolnością do kompensowania niewspółosiowości do ±0,5°. Tuleje kulkowe Super są dostępne w wersji zamkniętej i otwartej.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR Typ projektu BBET Kategoria tulei kulkowych Super ball bushings, closed Standardowy ISO dimension Liczba uszczelek 2 Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe 100Cr6 Materiał koszyka PA Smarowanie wstępne Non/No Możliwość ponownego smarowania Oui/Yes Otwór mocujący Oui/Yes d - Średnica wewnętrzna 40 mm d - Tolerancja średnicy wewnętrznej 0,013/-0.002 D - Średnica zewnętrzna 62 mm L - Długość 80 mm L - Tolerancja długości 0,2/-0,2 L1 60,6 mm L1 tolerancja 0/-0,3 D1 - Średnica 59 mm L2 2,15 mm E 19,5 mm Alfa 56 ° Średnica F H11 3 mm G 1,5 mm J 2,4 mm Liczba rzędów kulek 5 Waga 0,275 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU Cmin 6,59 kN Cmax 6,59 kN C0min 8,23 kN C0max 8,23 kN Crev dla OP 3756.3 C0rev dla OP 4691.1 Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 80 °C