Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Super tuleje kulkowe

BBET50UU-OP - SNR

BBET50UU-OP

Tuleje kulkowe Super charakteryzują się zdolnością do kompensowania niewspółosiowości do ±0,5°. Tuleje kulkowe Super są dostępne w wersji zamkniętej i otwartej.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
Typ projektuBBET
Kategoria tulei kulkowychSuper ball bushings, closed
StandardowyISO dimension
Liczba uszczelek2
Materiał zewnętrzny cylinder lub segmenty stalowe100Cr6
Materiał koszykaPA
Smarowanie wstępneNon/No
Możliwość ponownego smarowaniaOui/Yes
Otwór mocującyOui/Yes
d - Średnica wewnętrzna50 mm
d - Tolerancja średnicy wewnętrznej0,013/-0.002
D - Średnica zewnętrzna75 mm
L - Długość100 mm
L - Tolerancja długości0,2/-0,2
L177,6 mm
L1 tolerancja0/-0,3
D1 - Średnica72 mm
L22,65 mm
E22,5 mm
Alfa54 °
Średnica F H115 mm
G2,5 mm
J2,7 mm
Liczba rzędów kulek5
Waga0,52 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cmin10,8 kN
Cmax10,8 kN
C0min13,5 kN
C0max13,5 kN
Crev dla OP6156
C0rev dla OP7695
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy80 °C